Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCLNR1010K-07FF |
SCLNR1212F-07FF |
SCLNR1212K-07FF |
SCLNR1616K-07FF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 10 | 120 | |
80.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 12 | 12 | 85 | |
80.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 12 | 12 | 120 | |
81.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 16 | 16 | 120 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Face plane | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | S(mm) | 0 |
L2(mm) | 15 | Wrench | LTW-10SS | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Clamp screw | SB-3080TR | Compatible Tip | CNGU0703..、CNMU0703.. |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles