Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PCLNR1620JX-12FF |
PCLNR2020JX-12FF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1=h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
85.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | |
85.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Face plane | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | B(mm) | 20 |
F1(mm) | 20 | S(mm) | 0 | L1(mm) | 120 |
L2(mm) | 26 | Sheet | LC-42N | Wrench | LW-3 |
Lever | LL-2N | Lock screw | LS-2N | Shim Pin | LSP-2 |
Punch | PC-2 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
H1=h(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles