Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | rε (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Conforming sleeve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.19 € | 1 | 6 jours | 3 | 38.9 | 3 | 2.7 | 1.35 | 0.15 ±0.02 | 0.4 | 13 | 6.9 | EZH030… | ||
29.05 € | 1 | 6 jours | 3 | 38.9 | 3 | 2.7 | 1.35 | 0.15 ±0.02 | 0.3 | 13 | 6.9 | EZH030… | ||
18.61 € | 1 | 9 jours | 3.5 | 41.9 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 0.05 ±0.01 | 0.5 | 15 | 6.9 | EZH035… | ||
18.61 € | 1 | 9 jours | 3.5 | 41.9 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 0.08 ±0.015 | 0.4 | 15 | 6.9 | EZH035… | ||
18.61 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 41.9 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 0.15 ±0.02 | 0.5 | 15 | 6.9 | EZH035… | ||
31.57 € | 1 | 7 jours | 3.5 | 41.9 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 0.15 ±0.02 | 0.4 | 15 | 6.9 | EZH035… | ||
18.61 € | 1 | 7 jours | 4 | 48.8 | 4 | 3.6 | 1.85 | 0.08 ±0.015 | 0.4 | 20 | 9.8 | EZH040… | ||
18.61 € | 1 | 7 jours | 4 | 48.8 | 4 | 3.6 | 1.85 | 0.15 ±0.02 | 0.4 | 20 | 9.8 | EZH040… | ||
21.44 € | 1 | 7 jours | 5 | 58.1 | 5 | 4.6 | 2.35 | 0.05 ±0.01 | 0.7 | 25 | 9.8 | EZH050… |
Loading...
Selfishly | Pour droitiers | Material | PR1225 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
rε(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles