Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | rε (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Conforming sleeve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.28 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 32 | 2 | 1.82 | 0.94 | 0.08 ±0.015 | 0.16 | 8 | 4.8 | EZH020… | ||
11.52 € | 1 | 9 jours | 2.5 | 32 | 2 | 1.82 | 0.94 | 0.15 ±0.02 | 0.16 | 8 | 4.8 | EZH020… | ||
11.52 € | 1 | 9 jours | 2.5 | 32 | 2 | 1.82 | 0.94 | 0.15 ±0.02 | 0.16 | 8 | 4.8 | EZH020… | ||
11.88 € | 1 | 9 jours | 3 | 35 | 2.5 | 2.3 | 1.19 | 0.15 ±0.02 | 0.15 | 10.5 | 4.8 | EZH025… | ||
12.94 € | 1 | 8 jours | 4 | 42 | 3.5 | 3.3 | 1.69 | 0.15 ±0.02 | 0.33 | 15 | 6.7 | EZH035… | ||
15.06 € | 1 | 9 jours | 5.5 | 58.2 | 5 | 4.8 | 2.44 | 0.15 ±0.02 | 0.45 | 25 | 9.7 | EZH050… | ||
20.02 € | 1 | 8 jours | 7.5 | 74.2 | 7 | 6.8 | 3.44 | 0.08 ±0.015 | 0.44 | 35 | 11.7 | EZH070… | ||
34.00 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 74.2 | 7 | 6.8 | 3.44 | 0.15 ±0.02 | 0.65 | 35 | 11.7 | EZH070… | ||
20.02 € | 1 | 9 jours | 7.5 | 74.2 | 7 | 6.8 | 3.44 | 0.15 ±0.02 | 0.44 | 35 | 11.7 | EZH070… |
Loading...
Selfishly | Pour droitiers | Material | PR1225 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
rε(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles