Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EZBR020017-005NB-PR1225 |
EZBR035030-005NB-PR1225 |
EZBR065060-005NB-PR1225 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Conforming sleeve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 1 | 9 jours | 2 | 27.3 | 1.7 | 1.5 | 0.79 | 0.2 | 7 | 4.7 | EZH017… | ||
12.23 € | 1 | 8 jours | 3.5 | 39 | 3 | 2.8 | 1.44 | 0.19 | 13 | 6.8 | EZH030… | ||
18.25 € | 1 | 8 jours | 6.5 | 66.2 | 6 | 5.8 | 2.94 | 0.39 | 30 | 11.7 | EZH060… |
Loading...
Selfishly | Pour droitiers | rε(mm) | 0.05 ±0.015 | Material | PR1225 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles