Type VNB-S (usiné sur le diamètre intérieur) [angle R (rε), tolérance de tête plate]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VNBR0103-005S-PR1225
VNBR0103-005S-PR930
VNBR0105-005S-PR1225
VNBR0105-005S-PR930
VNBR01503-005S-PR1225
VNBR01503-005S-PR930
VNBR01503-01S-PR1225
VNBR01503-01S-PR930
VNBR01505-005S-PR1225
VNBR01505-005S-PR930
VNBR01505-01S-PR930
VNBR0206-005S-PR1225
VNBR0206-005S-PR930
VNBR0206-01S-PR1225
VNBR025075-01S-PR930
VNBR0311-005S-PR1225
VNBR0311-005S-PR930
VNBR0311-01S-PR1225
VNBR0311-01S-PR930
VNBR03515-005S-PR1225
VNBR03515-005S-PR930
VNBR0411-005S-PR1225
VNBR0411-005S-PR930
VNBR0411-01S-PR1225
VNBR0411-01S-PR930
VNBR0411-02S-PR1225
VNBR0411-02S-PR930
VNBR0420-005S-PR1225
VNBR0420-005S-PR930
VNBR0420-01S-PR1225
VNBR0420-01S-PR930
VNBR0420-02S-PR1225
VNBR0420-02S-PR930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 F
(mm)

(mm)
Material S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

76.35 €

5 6 jours 126.50.850.05+0/-0.02PR12250.237

67.57 €

5 8 jours 126.50.850.05+0/-0.02PR9300.237

70.81 €

5 9 jours 126.50.850.05+0/-0.02PR12250.257

70.09 €

5 7 jours 126.50.850.05+0/-0.02PR9300.257

68.27 €

5 9 jours 1.526.51.30.05+0/-0.02PR12250.237

67.57 €

5 7 jours 1.526.51.30.05+0/-0.02PR9300.237

68.27 €

5 9 jours 1.526.51.30.1+0/-0.03PR12250.237

67.57 €

5 9 jours 1.526.51.30.1+0/-0.03PR9300.237

70.81 €

5 6 jours 1.526.51.30.05+0/-0.02PR12250.257

70.09 €

5 9 jours 1.526.51.30.05+0/-0.02PR9300.257

70.09 €

5 8 jours 1.526.51.30.1+0/-0.03PR9300.257

32.63 €

5 9 jours 226.51.80.05+0/-0.02PR12250.256-

31.92 €

5 8 jours 226.51.80.05+0/-0.02PR9300.256-

32.63 €

5 9 jours 226.51.80.1+0/-0.03PR12250.256-

39.59 €

5 9 jours 2.528.12.10.1+0/-0.03PR9300.47.5-

35.98 €

5 8 jours 330.82.60.05+0/-0.02PR12250.411-

35.28 €

5 7 jours 330.82.60.05+0/-0.02PR9300.411-

35.98 €

5 7 jours 330.82.60.1+0/-0.03PR12250.411-

35.64 €

5 7 jours 330.82.60.1+0/-0.03PR9300.411-

43.25 €

5 6 jours 3.534.830.05+0/-0.02PR12250.515-

42.53 €

5 9 jours 3.534.830.05+0/-0.02PR9300.515-

35.98 €

5 9 jours 430.83.50.05+0/-0.02PR12250.511-

35.28 €

5 8 jours 430.83.50.05+0/-0.02PR9300.511-

35.98 €

5 9 jours 430.83.50.1+0/-0.03PR12250.511-

35.28 €

5 9 jours 430.83.50.1+0/-0.03PR9300.511-

35.98 €

5 7 jours 430.83.50.2+0/-0.04PR12250.511-

35.28 €

5 8 jours 430.83.50.2+0/-0.04PR9300.511-

38.62 €

5 6 jours 439.83.50.05+0/-0.02PR12250.520-

37.91 €

5 9 jours 439.83.50.05+0/-0.02PR9300.520-

38.62 €

5 6 jours 439.83.50.1+0/-0.03PR12250.520-

37.91 €

5 9 jours 439.83.50.1+0/-0.03PR9300.520-

38.62 €

5 8 jours 439.83.50.2+0/-0.04PR12250.520-

37.91 €

5 8 jours 439.83.50.2+0/-0.04PR9300.520-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Diamètre intérieur Selfishly Pour droitiers H(mm) 3.9

Assistance technique