Type VNB (usiné sur le diamètre intérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VNBR0206-01-PR1225
VNBR0311-01-PR1225
VNBR0411-003NB-PR930
VNBR0420-003-KW10
VNBR0420-02-PR930
VNBR0511-01-KW10
VNBR0520-01-PR1225
VNBR0720-003-PR930
VNBR0720-01-PR930
VNBR0730-02-PR1225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 F
(mm)

(mm)
Material S
(mm)
L2
(mm)

19.25 €

5 8 jours 226.51.80.1PR12250.256

35.98 €

5 6 jours 330.82.60.1PR12250.411

20.70 €

5 8 jours 430.83.50.03PR9300.511

36.97 €

5 6 jours 439.83.50.03KW100.520

37.91 €

5 6 jours 439.83.50.2PR9300.520

38.55 €

5 6 jours 530.84.50.1KW100.711

25.05 €

5 8 jours 539.84.50.1PR12250.720

50.86 €

5 6 jours 739.86.20.03PR9301.020

50.86 €

5 6 jours 739.86.20.1PR9301.020

32.07 €

5 8 jours 749.86.20.2PR12251.030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Diamètre intérieur Selfishly Pour droitiers H(mm) 3.9

Assistance technique