Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | F (mm) | rε (mm) | Material | S (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.61 € | 5 | 6 jours | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.03 | KW10 | 1.0 | 11 | ||
27.58 € | 5 | 6 jours | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.03 | PR930 | 1.0 | 11 | ||
26.61 € | 5 | 6 jours | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.1 | KW10 | 1.0 | 11 | ||
28.17 € | 5 | 6 jours | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.1 | PR1225 | 1.0 | 11 | ||
27.58 € | 5 | 6 jours | 4 | 30.8 | 3.6 | 0.1 | PR930 | 1.0 | 11 | ||
29.68 € | 5 | 6 jours | 4 | 39.8 | 3.6 | 0.03 | PR930 | 1.0 | 20 | ||
31.31 € | 5 | 6 jours | 4 | 39.8 | 3.6 | 0.1 | PR1225 | 1.0 | 20 | ||
29.68 € | 5 | 6 jours | 4 | 39.8 | 3.6 | 0.1 | PR930 | 1.0 | 20 | ||
30.10 € | 5 | 6 jours | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.03 | KW10 | 1.3 | 11 | ||
30.72 € | 5 | 6 jours | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.03 | PR930 | 1.3 | 11 | ||
30.10 € | 5 | 6 jours | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.1 | KW10 | 1.3 | 11 | ||
31.31 € | 5 | 6 jours | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.1 | PR1225 | 1.3 | 11 | ||
30.72 € | 5 | 6 jours | 5 | 30.8 | 4.6 | 0.1 | PR930 | 1.3 | 11 | ||
32.88 € | 5 | 6 jours | 5 | 39.8 | 4.6 | 0.03 | PR930 | 1.3 | 20 | ||
33.47 € | 5 | 6 jours | 5 | 39.8 | 4.6 | 0.1 | PR1225 | 1.3 | 20 | ||
32.88 € | 5 | 6 jours | 5 | 39.8 | 4.6 | 0.1 | PR930 | 1.3 | 20 |
Loading...
Application | Extraction | Selfishly | Pour droitiers | H(mm) | 3.9 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
F(mm)
rε(mm)
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles