Type S...SVN-SN (sans butée latérale, type de même diamètre)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S19H-SVNR12SN
S20H-SVNR12SN
S25.0G-SVNR12SN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Full length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)

225.60 €

1 9 jours 1001719.0518.5

225.60 €

1 8 jours 100182019.5

245.43 €

1 8 jours 90232524.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour droitiers F1(mm) 4 L2(mm) 23
Screw - Wrench FT-10 Set Screw SP3×4
Clamp screw SB-3080TR Compatible Tip VNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - ..

Assistance technique