Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VNBXR0105-005S-PR930 |
VNBXR01505-01S-PR930 |
VNBXR0206-005S-PR930 |
VNBXR0311-01S-PR930 |
VNBXR0411-01S-PR930 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | rε (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.82 € | 5 | 9 jours | 1 | 26.5 | 0.05+0/-0.02 | 0.85 | 2.95 | 0.2 | 5 | 7 | ||
40.82 € | 5 | 8 jours | 1.5 | 26.5 | 0.1+0/-0.03 | 1.3 | 2.95 | 0.2 | 5 | 7 | ||
18.79 € | 5 | 9 jours | 2 | 26.5 | 0.05+0/-0.02 | 1.8 | 3 | 0.25 | 6 | - | ||
20.70 € | 5 | 8 jours | 3 | 30.8 | 0.1+0/-0.03 | 2.6 | 3.5 | 0.4 | 11 | - | ||
20.70 € | 5 | 8 jours | 4 | 30.8 | 0.1+0/-0.03 | 3.5 | 4 | 0.5 | 11 | - |
Loading...
Application | Diamètre intérieur | Selfishly | Pour droitiers | H(mm) | 3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Material | PR930 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
rε(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles