• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type TWBT (usinage de petit diamètre intérieur : réglage vertical) [rayon d'angle (rε), tolérance : +0/-0.02mm, +0/-0.03mm]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWBTR01503-005-PR1025
TWBTR02003-005-PR1025
TWBTR02003-010-PR1025
TWBTR02503-005-PR1025
TWBTR02503-010-PR1025
TWBTR03003-005-PR1025
TWBTR03003-010-PR1025
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter φA F
(mm)

(mm)
S
(mm)

35.70 €

7 jours 1.51.30.05+0/-0.020.2

31.01 €

7 jours 21.750.05+0/-0.020.25

31.01 €

7 jours 21.750.1+0/-0.030.25

31.01 €

7 jours 2.52.10.05+0/-0.020.3

31.01 €

5 jours 2.52.10.1+0/-0.030.3

31.01 €

7 jours 32.300.05+0/-0.020.4

31.01 €

7 jours 32.300.1+0/-0.030.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Right-hand Material PR1025

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique