• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type PSBT-S (emboutissage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSBTL0515-70S-PR930
PSBTR0415-60S-PR930
PSBTR0515-70S-PR930
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

23.33 €

7 jours 5Left-hand704.84.62.41.3208

20.76 €

11 jours 4Right-hand603.83.61.91.0208

23.33 €

7 jours 5Right-hand704.84.62.41.3208

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pull rε(mm) 0.05 Material PR930

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique