Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S08X-SCLCR06-10A |
S10L-SCLCL06-12A |
S10L-SCLCR06-12A |
S12M-SCLCL06-14A |
S12M-SCLCR06-14A |
S16Q-SCLCL09-18A |
S16Q-SCLCR09-18A |
S20R-SCLCL09-22A |
S20R-SCLCR09-22A |
S25S-SCLCL09-27A |
S25S-SCLCR09-27A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Pour droitiers | 120 | 8 | 7 | 5 | 16 | 20 | 17 | 14° | FT-8 | SB-2545TR | ||
120.75 € | 1 | 8 jours | 12 | Pour gauchers | 140 | 10 | 9 | 6 | 20 | 25 | 21 | 12° | FT-8 | SB-2545TR | ||
120.75 € | 1 | 9 jours | 12 | Pour droitiers | 140 | 10 | 9 | 6 | 20 | 25 | 21 | 12° | FT-8 | SB-2545TR | ||
120.75 € | 1 | 9 jours | 14 | Pour gauchers | 150 | 12 | 11 | 7 | 24 | 30 | 25 | 10° | FT-8 | SB-2545TR | ||
120.75 € | 1 | 7 jours | 14 | Pour droitiers | 150 | 12 | 11 | 7 | 24 | 30 | 25 | 10° | FT-8 | SB-2545TR | ||
136.91 € | 1 | 9 jours | 18 | Pour gauchers | 180 | 16 | 15 | 9 | 30 | 34 | 31 | 10° | FT-15 | SB-4065TR | ||
136.91 € | 1 | 7 jours | 18 | Pour droitiers | 180 | 16 | 15 | 9 | 30 | 34 | 31 | 10° | FT-15 | SB-4065TR | ||
149.39 € | 1 | 8 jours | 22 | Pour gauchers | 200 | 20 | 19 | 11 | 36 | 49 | 37 | 8° | FT-15 | SB-4065TR | ||
149.39 € | 1 | 8 jours | 22 | Pour droitiers | 200 | 20 | 19 | 11 | 36 | 49 | 37 | 8° | FT-15 | SB-4065TR | ||
169.96 € | 1 | 8 jours | 27 | Pour gauchers | 250 | 25 | 24 | 13.5 | 46 | 55 | 46 | 6° | FT-15 | SB-4065TR | ||
169.96 € | 1 | 6 jours | 27 | Pour droitiers | 250 | 25 | 24 | 13.5 | 46 | 55 | 46 | 6° | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles