Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.76 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour gauchers | 180 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 10° | FT-8 | SB-2545TR | ||
294.76 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour droitiers | 180 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 10° | FT-8 | SB-2545TR | ||
279.72 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour droitiers | 120 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 10° | FT-8 | SB-2545TR | ||
418.29 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour gauchers | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 10° | FT-15 | SB-4065TR | ||
418.29 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour droitiers | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 10° | FT-15 | SB-4065TR | ||
396.98 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour droitiers | 145 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 10° | FT-15 | SB-4065TR | ||
625.79 € | 1 | 6 jours | 22 | Pour gauchers | 250 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 8° | FT-15 | SB-4065TR | ||
625.79 € | 1 | 6 jours | 22 | Pour droitiers | 250 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 8° | FT-15 | SB-4065TR | ||
594.75 € | 1 | 6 jours | 22 | Pour droitiers | 165 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 8° | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,000.61 € | 1 | 6 jours | 27 | Pour gauchers | 300 | 25 | 24 | 13.5 | 38 | 37 | 37 | 6° | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,000.61 € | 1 | 6 jours | 27 | Pour droitiers | 300 | 25 | 24 | 13.5 | 38 | 37 | 37 | 6° | FT-15 | SB-4065TR | ||
950.71 € | 1 | 6 jours | 27 | Pour droitiers | 200 | 25 | 24 | 13.5 | 38 | 37 | 37 | 6° | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | Disponible |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles