Barre Excellent type A-SCLP-AE (usinage de diamètre intérieur / de surface d'extrémité dorsale)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A12M-SCLPR08-14AE
A16Q-SCLPR09-18AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

162.62 €

1 6 jours 1415012117242924FT-10SB-3060TR

176.57 €

1 6 jours 18180161593037303.5°FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre intérieur Selfishly Pour droitiers
Clamp Shape Vissé Clearance angle 11° Protrusion length (L/D) ~5.5
Lubrication Hole Y/N Disponible Standard corner R (rε) 0.4

Assistance technique