Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S25S-SCLPL09-27A
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Minimum Machining Diameter φA | 27 | Application | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour gauchers | Clamp Shape | Vissé | Full length L1 | 250 |
Clearance angle | 11° | Shank diameter φD | 25 | Protrusion length (L/D) | Up to 4 |
Lubrication Hole Y/N | N/A | H(mm) | 24 | F(mm) | 13.5 |
L2(mm) | 46 | L3(mm) | 55 | L4(mm) | 46 |
θ | 0° | Wrench | FT-15 | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Clamp screw | SB-4065TR |
Vous vous trouvez sur la page de Barre en acier type S-SCLP-A (usinage de diamètre intérieur, de surface d'extrémité intérieure), le numéro d'article est le suivant: S25S-SCLPL09-27A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S25S-SCLPL09-27A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles