Barre antivibration en carbure E-SCLP-A (usinage de diamètre intérieur / de surface intérieure)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E12Q-SCLPL08-14A

Référence pièce
E12Q-SCLPL08-14A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

228.90 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Minimum Machining Diameter φA 14 Application Diamètre intérieur
Selfishly Pour gauchers Clamp Shape Vissé Full length L1 180
Clearance angle 11° Shank diameter φD 12 Protrusion length (L/D) ~7
Lubrication Hole Y/N Disponible H(mm) 11 F(mm) 7
L2(mm) 23 L3(mm) 22 L4(mm) 22
θ Wrench FT-10 Standard corner R (rε) 0.4
Clamp screw SB-3060TR

Assistance technique