Barre Excellent type A-SDUC-AE (profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A20R-SDUCL11-27AE
A20R-SDUCR11-27AE
A25S-SDUCL11-32AE
A25S-SDUCR11-32AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)

146.50 €

1 9 jours 27Pour gauchers200201916.52336

146.50 €

1 8 jours 27Pour droitiers200201916.52336

156.88 €

1 9 jours 32Pour gauchers2502524192439

156.88 €

1 8 jours 32Pour droitiers2502524192439

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° en forme de losange) Application Profilage de diamètre intérieur Clamp Shape Vissé
Clearance angle Protrusion length (L/D) ~5.5 Lubrication Hole Y/N Disponible
S(mm) 6.1 L3(mm) - θ
Wrench FT-15 Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-4065TR

Assistance technique