Barre en acier type S-SDQC-A (usinage de profilés)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S10L-SDQCL07-13A
S12M-SDQCL07-16A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ

86.50 €

1 9 jours 131401097.52.1192110°

87.13 €

1 9 jours 1615012119.252.62225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° en forme de losange) Application Profilage de diamètre intérieur Selfishly Pour gauchers
Clamp Shape Vissé Protrusion length (L/D) Up to 4 Lubrication Hole Y/N N/A
L3(mm) - Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.4
Clamp screw SB-2560TR

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique