Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.70 € | 1 | 6 jours | 13 | Pour droitiers | 160 | 10 | 9 | 7.5 | 2.1 | 20 | 19 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
329.16 € | 1 | 6 jours | 13 | Pour droitiers | 105 | 10 | 9 | 7.5 | 2.1 | 20 | 19 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
389.38 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour gauchers | 180 | 12 | 11 | 9.25 | 2.6 | 23 | 22 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
369.55 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour droitiers | 120 | 12 | 11 | 9.25 | 2.6 | 23 | 22 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
553.16 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour gauchers | 220 | 16 | 15 | 11.3 | 2.6 | 28 | 27 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
458.30 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour droitiers | 220 | 16 | 15 | 11.3 | 2.6 | 28 | 27 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
525.27 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour droitiers | 145 | 16 | 15 | 11.3 | 2.6 | 28 | 27 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
852.09 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour gauchers | 250 | 20 | 19 | 14.4 | 3.7 | 32 | 31 | 5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
852.09 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour droitiers | 250 | 20 | 19 | 14.4 | 3.7 | 32 | 31 | 5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
671.27 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour droitiers | 165 | 20 | 19 | 14.4 | 3.7 | 32 | 31 | 5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,205.37 € | 1 | 6 jours | 30 | Pour gauchers | 300 | 25 | 24 | 16.9 | 3.7 | 38 | 37 | 4° | FT-15 | SB-4065TR | ||
998.64 € | 1 | 6 jours | 30 | Pour droitiers | 300 | 25 | 24 | 16.9 | 3.7 | 38 | 37 | 4° | FT-15 | SB-4065TR | ||
948.73 € | 1 | 6 jours | 30 | Pour droitiers | 200 | 25 | 24 | 16.9 | 3.7 | 38 | 37 | 4° | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | Disponible | L3(mm) | - |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles