Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C04X-SJLCL03-055 |
C04X-SJLCR03-055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
218.55 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | ||
218.55 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers |
Loading...
Applicable Tip Shape | Autre | Minimum Machining Diameter φA | 5.5 | Application | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Vissé | Full length L1 | 91 | Shank diameter φD | 4 |
Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | N/A | H(mm) | 3.8 |
F(mm) | 2.95 | S(mm) | 0.65 | L2(mm) | 7 |
L3(mm) | - | θ | 15° | Wrench | FT-6 |
Standard corner R (rε) | 0.03 | Clamp screw | SB-1635TR |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles