Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A08X-STLCL09-10AE |
A08X-STLCR09-10AE |
A10L-STLCL09-12AE |
A10L-STLCL11-12AE |
A10L-STLCR11-12AE |
A12M-STLCL11-14AE |
A12M-STLCR11-14AE |
A16Q-STLCL11-18AE |
A16Q-STLCR11-18AE |
A20R-STLCL11-22AE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.60 € | 1 | 6 jours | 10 | Pour gauchers | 120 | 8 | 7 | 5 | 0.5 | 16 | 22 | 16 | 14° | FT-7 | SB-2250TR | ||
118.76 € | 1 | 6 jours | 10 | Pour droitiers | 120 | 8 | 7 | 5 | 0.5 | 16 | 22 | 16 | 14° | FT-7 | SB-2250TR | ||
119.72 € | 1 | 6 jours | 12 | Pour gauchers | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 26 | 20 | 12° | FT-7 | SB-2250TR | ||
108.78 € | 1 | 6 jours | 12 | Pour gauchers | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 26 | 20 | 12° | FT-8 | SB-2560TR | ||
123.01 € | 1 | 6 jours | 12 | Pour droitiers | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 26 | 20 | 12° | FT-8 | SB-2560TR | ||
125.44 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour gauchers | 150 | 12 | 11 | 7.2 | 0.7 | 24 | 30 | 25 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
125.44 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour droitiers | 150 | 12 | 11 | 7.2 | 0.7 | 24 | 30 | 25 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
136.40 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour gauchers | 180 | 16 | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 39 | 31 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
136.40 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour droitiers | 180 | 16 | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 39 | 31 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
153.44 € | 1 | 6 jours | 22 | Pour gauchers | 200 | 20 | 19 | 11.2 | 0.7 | 36 | 44 | 36 | 6° | FT-8 | SB-2560TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Disponible | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles