Barre Excellent type A / S-STLB (P)-AE, type A / S-STLB (P)-AE (usinage de diamètre intérieur et d'arête intérieure)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A12M-STLPL11-14AE
S06H-STLBR06-08AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD Protrusion length (L/D) Lubrication Hole Y/N H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

97.95 €

1 8 jours 14Pour gauchers15012~5.5Disponible117.20.8243024FT-100.4SB-3060TR

128.97 €

1 6 jours 8Pour droitiers1006Up to 4N/A53.80.512-1212°FT-60.2SB-2035TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre intérieur Clamp Shape Vissé
Clearance angle 11°

Assistance technique