Barre en acier type S-STLB (P)-A (usinage de diamètre intérieur, surface d'extrémité intérieure), barre en acier (usinage de diamètre intérieur, surface d'extrémité intérieure)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S06H-STLBL06-08A
S06H-STLBR06-08A
S08X-STLPL09-10A
S10L-STLPL09-12A
S10L-STLPL11-12A
S10L-STLPR09-12A
S10L-STLPR11-12A
S12M-STLPL11-14A
S12M-STLPR11-14A
S16Q-STLPL11-18A
S16Q-STLPR11-18A
S20R-STLPL11-22A
S20R-STLPR11-22A
S25S-STLPL16-27A
S25S-STLPR16-27A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

111.75 €

1 9 jours 8Pour gauchers100653.80.512-1212°FT-60.2SB-2035TR

111.75 €

1 8 jours 8Pour droitiers100653.80.512-1212°FT-60.2SB-2035TR

114.13 €

1 9 jours 10Pour gauchers1208750.516221610°FT-80.4SB-2035TR

120.75 €

1 9 jours 12Pour gauchers1401096.20.9202520FT-80.4SB-2035TR

120.75 €

1 9 jours 12Pour gauchers14010960.720262010°FT-100.4SB-3060TR

120.75 €

1 9 jours 12Pour droitiers1401096.20.9202520FT-80.4SB-2035TR

120.75 €

1 8 jours 12Pour droitiers14010960.720262010°FT-100.4SB-3060TR

120.75 €

1 9 jours 14Pour gauchers15012117.20.8243024FT-100.4SB-3060TR

120.75 €

1 6 jours 14Pour droitiers15012117.20.8243024FT-100.4SB-3060TR

136.91 €

1 9 jours 18Pour gauchers18016159.20.73036303.5°FT-100.4SB-3060TR

136.91 €

1 8 jours 18Pour droitiers18016159.20.73036303.5°FT-100.4SB-3060TR

149.39 €

1 9 jours 22Pour gauchers200201911.20.7364637FT-100.4SB-3060TR

149.39 €

1 8 jours 22Pour droitiers200201911.20.7364637FT-100.4SB-3060TR

169.96 €

1 9 jours 27Pour gauchers250252413.70.7465546FT-150.4SB-4065TR

169.96 €

1 8 jours 27Pour droitiers150252413.70.7465546FT-150.4SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre intérieur Clamp Shape Vissé
Clearance angle 11° Protrusion length (L/D) Up to 4 Lubrication Hole Y/N N/A

Assistance technique