Barre Excellent type S...STWP-E (profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S20X-STWPR16-25E
S25X-STWPR16-32E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)

112.60 €

1 9 jours 2522020191440

114.94 €

1 9 jours 32270252316.542

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Profilage de diamètre intérieur Selfishly Pour droitiers
Clamp Shape Vissé Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A
S(mm) 4.0 L3(mm) 7.7 θ
Wrench FT-15 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp screw SB-4TR

Assistance technique