Barre Excellent type A-SVJP (C) (B)-AE (usinage de surface sphérique intérieure et d'arête intérieure)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A32S-SVJBL16-40AE

Référence pièce
A32S-SVJBL16-40AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

206.63 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape V (35° en forme de losange) Minimum Machining Diameter φA 40 Application Diamètre intérieur
Selfishly Pour gauchers Clamp Shape Vissé Full length L1 250
Clearance angle Shank diameter φD 32 Protrusion length (L/D) ~5.5
Lubrication Hole Y/N Disponible H(mm) 31 F(mm) 3.5
S(mm) - L2(mm) 60 L3(mm) 74
L4(mm) 45 θ Wrench FT-15
Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-40125TRN

Assistance technique