Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.93 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour gauchers | 150 | 12 | 11 | 2 | 26 | 33 | 20 | 5° | FT-6 | 0.4 | SB-2050TR | ||
116.93 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour droitiers | 150 | 12 | 11 | 2 | 26 | 33 | 20 | 5° | FT-6 | 0.4 | SB-2050TR | ||
116.93 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour gauchers | 150 | 12 | 11 | 2 | 26 | 33 | 21 | 5° | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | ||
116.93 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour droitiers | 150 | 12 | 11 | 2 | 26 | 33 | 21 | 5° | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | ||
116.93 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour droitiers | 180 | 16 | 15 | 2 | 36 | 43 | 22 | 5° | FT-6 | 0.4 | SB-2050TR | ||
130.32 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour gauchers | 200 | 20 | 19 | 2 | 37.5 | 48 | 30 | 5° | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
130.32 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour droitiers | 200 | 20 | 19 | 2 | 37.5 | 48 | 30 | 5° | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
148.58 € | 1 | 6 jours | 30 | Pour gauchers | 250 | 25 | 24 | 3.5 | 45 | 58 | 33 | 5° | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
148.58 € | 1 | 6 jours | 30 | Pour droitiers | 250 | 25 | 24 | 3.5 | 45 | 58 | 33 | 5° | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
191.17 € | 1 | 6 jours | 40 | Pour gauchers | 250 | 32 | 31 | 3.5 | 60 | 74 | 45 | 8° | FT-15 | 0.4 | SB-40125TRN | ||
191.17 € | 1 | 6 jours | 40 | Pour droitiers | 250 | 32 | 31 | 3.5 | 60 | 74 | 45 | 8° | FT-15 | 0.4 | SB-40125TRN | ||
227.68 € | 1 | 6 jours | 50 | Pour gauchers | 300 | 40 | 39 | 4.5 | 75 | 91 | 49 | 7° | FT-15 | 0.4 | SB-40125TRN | ||
227.68 € | 1 | 6 jours | 50 | Pour droitiers | 300 | 40 | 39 | 4.5 | 75 | 91 | 49 | 7° | FT-15 | 0.4 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
S(mm) | - |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles