Barre Excellent type A-SVPC (B)-AE (dégagement et profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10L-SVPCL08-14AE
A10L-SVPCR08-14AE
A12M-SVPBL11-18AE
A12M-SVPBR11-18AE
A16Q-SVPBL11-22AE
A16Q-SVPBR11-22AE
A20R-SVPBL11-26AE
A20R-SVPBR11-26AE
A25S-SVPBL16-31AE
A25S-SVPBR16-31AE
A32S-SVPBL16-40AE
A32S-SVPBR16-40AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

132.76 €

1 6 jours 14Pour gauchers1401098.532421FT-6SB-2050TR

132.76 €

1 6 jours 14Pour droitiers1401098.532421FT-6SB-2050TR

142.03 €

1 6 jours 18Pour gauchers1501211114.52926FT-8SB-2570TR

142.03 €

1 6 jours 18Pour droitiers1501211114.52926FT-8SB-2570TR

157.85 €

1 6 jours 22Pour gauchers180161513.553533FT-8SB-2570TR

157.85 €

1 6 jours 22Pour droitiers180161513.553533FT-8SB-2570TR

185.83 €

1 6 jours 26Pour gauchers200201915.554139FT-8SB-2570TR

185.83 €

1 6 jours 26Pour droitiers200201915.554139FT-8SB-2570TR

215.05 €

1 6 jours 31Pour gauchers2502524185514913°FT-15SB-40125TRN

215.05 €

1 6 jours 31Pour droitiers2502524185514913°FT-15SB-40125TRN

255.21 €

1 6 jours 40Pour gauchers2503231236.55453FT-15SB-40125TRN

255.21 €

1 6 jours 40Pour droitiers2503231236.55453FT-15SB-40125TRN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape V (35° en forme de losange) Application Profilage de diamètre intérieur Clamp Shape Vissé
Clearance angle Protrusion length (L/D) ~5.5 Lubrication Hole Y/N Disponible
L3(mm) - Standard corner R (rε) 0.4

Assistance technique