Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S12M-SVUCL08-16A |
S16Q-SVUBL11-20A |
S16Q-SVUBR11-20A |
S20R-SVUBL11-25A |
S20R-SVUBR11-25A |
S25S-SVUBL16-34A |
S25S-SVUBR16-34A |
S32S-SVUBL16-40A |
S32S-SVUBR16-40A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Drawing | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.62 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour gauchers | 150 | 12 | 11 | 11.5 | Figure 3 | 5.5 | 25.5 | 23 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
132.29 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour gauchers | 180 | 16 | 15 | 16 | Figure 3 | 8 | 32.5 | 27 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
132.29 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour droitiers | 180 | 16 | 15 | 16 | Figure 3 | 8 | 32.5 | 27 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
145.08 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour gauchers | 200 | 20 | 19 | 18 | Figure 3 | 8 | 40.5 | 31 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
145.08 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour droitiers | 200 | 20 | 19 | 18 | Figure 3 | 8 | 40.5 | 31 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
174.28 € | 1 | 6 jours | 34 | Pour gauchers | 250 | 25 | 24 | 20.5 | Figure 4 | 8.5 | 40 | 37 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
174.28 € | 1 | 6 jours | 34 | Pour droitiers | 250 | 25 | 24 | 20.5 | Figure 4 | 8.5 | 40 | 37 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
205.93 € | 1 | 6 jours | 40 | Pour gauchers | 250 | 32 | 31 | 28 | Figure 3 | 12 | 84 | 47 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
205.93 € | 1 | 6 jours | 40 | Pour droitiers | 250 | 32 | 31 | 28 | Figure 3 | 12 | 84 | 47 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
L5(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Drawing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles