Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A12M-SVZCL08-16AE |
A12M-SVZCR08-16AE |
A16Q-SVZBL11-20AE |
A16Q-SVZBR11-20AE |
A20R-SVZBL11-25AE |
A20R-SVZBR11-25AE |
A25S-SVZBL16-34AE |
A32S-SVZBL16-40AE |
A32S-SVZBR16-40AE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Clearance angle | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Drawing | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.59 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour gauchers | 150 | 7° | 12 | 11 | 11.5 | Figure 6 | 5.5 | 25.5 | 14 | 7.5 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
153.59 € | 1 | 6 jours | 16 | Pour droitiers | 150 | 7° | 12 | 11 | 11.5 | Figure 6 | 5.5 | 25.5 | 14 | 7.5 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour gauchers | 180 | 5° | 16 | 15 | 16 | Figure 6 | 8 | 32.5 | 20 | 10 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
162.10 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour droitiers | 180 | 5° | 16 | 15 | 16 | Figure 6 | 8 | 32.5 | 20 | 10 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
182.18 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour gauchers | 200 | 5° | 20 | 19 | 18 | Figure 6 | 8 | 40.5 | 23 | 10 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
182.18 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour droitiers | 200 | 5° | 20 | 19 | 18 | Figure 6 | 8 | 40.5 | 23 | 10 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
220.52 € | 1 | 6 jours | 34 | Pour gauchers | 250 | 5° | 25 | 24 | 20.5 | Figure 7 | 8.5 | 30 | 34 | 17.5 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
259.47 € | 1 | 6 jours | 40 | Pour gauchers | 250 | 5° | 32 | 31 | 28 | Figure 6 | 12 | 72.5 | 36 | 17.5 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
259.47 € | 1 | 6 jours | 40 | Pour droitiers | 250 | 5° | 32 | 31 | 28 | Figure 6 | 12 | 72.5 | 36 | 17.5 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Extraction | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Disponible | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Clearance angle
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Drawing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles