Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S16Q-SWUPL11-18A
Applicable Tip Shape | W (type hexagonal) | Minimum Machining Diameter φA | 18 | Application | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour gauchers | Clamp Shape | Vissé | Full length L1 | 180 |
Clearance angle | 11° | Shank diameter φD | 16 | Protrusion length (L/D) | Up to 4 |
Lubrication Hole Y/N | N/A | H(mm) | 15 | F(mm) | 9 |
Drawing | Figure 4 | S(mm) | - | L2(mm) | 30 |
L3(mm) | 37 | L4(mm) | 30 | θ | 1° |
Wrench | FT-8 | Standard corner R (rε) | 0.4 | Clamp screw | SB-2545TR |
Vous vous trouvez sur la page de Barre en acier type S-SWUB (P)-A (usinage de diamètre intérieur), le numéro d'article est le suivant: S16Q-SWUPL11-18A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S16Q-SWUPL11-18A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles