Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.90 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour gauchers | 180 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
294.76 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour droitiers | 180 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
266.16 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour droitiers | 90 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
280.77 € | 1 | 6 jours | 14 | Pour droitiers | 120 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
407.13 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour gauchers | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 1° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
370.85 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour gauchers | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 3.5° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
418.29 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour droitiers | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 1° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
376.30 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour droitiers | 110 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 1° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
396.98 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour droitiers | 145 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 1° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
418.29 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour droitiers | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 3.5° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
333.10 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour droitiers | 110 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 3.5° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
396.98 € | 1 | 6 jours | 18 | Pour droitiers | 145 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 3.5° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
625.79 € | 1 | 6 jours | 22 | Pour gauchers | 250 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 2° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
625.79 € | 1 | 6 jours | 22 | Pour droitiers | 250 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 2° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
563.10 € | 1 | 6 jours | 22 | Pour droitiers | 125 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 2° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
594.75 € | 1 | 6 jours | 22 | Pour droitiers | 165 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 2° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (type hexagonal) | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Vissé |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 11° | Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | Disponible |
Drawing | Figure 6 | S(mm) | - |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles