Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HA32SCLCL09-40 |
HA32SCLCR09-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
320.31 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | ||
320.31 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Minimum Machining Diameter φA | 40 | Application | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Vissé | Full length L1 | 25 | Clearance angle | 7° |
Shank diameter φD | 32 | Protrusion length (L/D) | ~6 | Lubrication Hole Y/N | Disponible |
F(mm) | 22 | S(mm) | - | θ | 3˚ |
Wrench | FTS-15 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp screw | SB-3580TR |
Compatible Tip | CC..09T3.. |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles