Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A16M-PCLNR09-20
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Minimum Machining Diameter φA | 20 | Application | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Clamp Shape | Verrou de levier | Full length L1 | 150 |
Shank diameter φD | 16 | Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | Disponible |
H(mm) | 15 | F(mm) | 11 | L2(mm) | 34 |
θ | 16° | Sheet | - | Wrench | FH-2.5 |
Lever | LL-03SN | Lock screw | LS-03SN | Shim Pin | P-03S |
Punch | - | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Type A...PCLN09 (usinage de diamètre intérieur / surface d'extrémité dorsale : avec trou pour liquide de coupe), barre à deux trous, le numéro d'article est le suivant: A16M-PCLNR09-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A16M-PCLNR09-20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles