Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S25R-PDUNL15-32 |
S25R-PDUNR15-32 |
S32S-PDUNL15-44 |
S32S-PDUNR15-44 |
S40T-PDUNL15-54 |
S40T-PDUNR15-54 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Clamp Shape | Full length L1 | Shank diameter φD | Lubrication Hole Y/N | H (mm) | F (mm) | Drawing | S1 (mm) | L2 (mm) | θ | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.39 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour gauchers | Serrure à broche | 200 | 25 | N/A | 24 | 17 | Fig. 1 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. | ||
207.39 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour droitiers | Verrou de levier | 200 | 25 | Disponible | 24 | 17 | Fig. 1 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. | ||
231.13 € | 1 | 6 jours | 44 | Pour gauchers | Serrure à broche | 250 | 32 | N/A | 31 | 22 | Figure 2 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
231.13 € | 1 | 6 jours | 44 | Pour droitiers | Serrure à broche | 250 | 32 | N/A | 31 | 22 | Figure 2 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
280.42 € | 1 | 6 jours | 54 | Pour gauchers | Serrure à broche | 300 | 40 | N/A | 39 | 27 | Figure 2 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. | ||
280.42 € | 1 | 6 jours | 54 | Pour droitiers | Serrure à broche | 300 | 40 | N/A | 39 | 27 | Figure 2 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Profilage de diamètre intérieur | Protrusion length (L/D) | Up to 3 |
---|---|---|---|---|---|
S2(mm) | - | L3(mm) | - | L4(mm) | - |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Clamp Shape
Full length L1
Shank diameter φD
Lubrication Hole Y/N
H(mm)
F(mm)
Drawing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles