Barre Excellent type S...WWLN08 (profilage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S25S-WWLNL08-28E
S25S-WWLNL08-34E
S25S-WWLNR08-34E
S32S-WWLNL08-40E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
θ

297.59 €

1 9 jours 28Pour gauchers2524143613°

307.85 €

1 9 jours 34Pour gauchers2524174011°

307.85 €

1 9 jours 34Pour droitiers2524174011°

368.09 €

1 8 jours 40Pour gauchers3230205010°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape W (type hexagonal) Application Diamètre intérieur Clamp Shape Cale de verrouillage
Full length L1 250 Protrusion length (L/D) Up to 5 Lubrication Hole Y/N N/A
Sheet WWP-42※WWP-42-16 Wrench LW-3/LW-2 Shim Pin WP5X11
Standard corner R (rε) 1.2

Assistance technique