Référence fabricant: S40T-CELNR13-50
Marque: KYOCERA
Prix: 275.74 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S40T-CELNR13-50
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Minimum Machining Diameter φA | 50 | Application | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Clamp Shape | Pince de serrage | Full length L1 | 300 |
Shank diameter φD | 40 | Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
H(mm) | 37 | F(mm) | 27 | L2(mm) | 32 |
θ | 12° | Sheet | SP-341P | Wrench | LW-4 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-010 | Chip Breaker | CB-16 |
Sheet stop screw | M3X8 |
Vous vous trouvez sur la page de Type S...CELN (usinage de diamètre intérieur / surface d'extrémité intérieure), le numéro d'article est le suivant: S40T-CELNR13-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S40T-CELNR13-50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles