Manchon pour barre d'alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHC2540-70

Référence pièce
SHC2540-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

267.01 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Full length L1 70 H(mm) 38 φD1(mm) 40
φD2(mm) 56 φd(mm) 25 A(mm) 27
L2(mm) 16 Wrench LW-5/LW-3/LW-2.5 Front Side Set Screw HS10X10
Rear Side Set Screw HS6X6 Back Cover SHL-4 Back Cover Set Screw HH3X6

Vous vous trouvez sur la page de Manchon pour barre d'alésage, le numéro d'article est le suivant: SHC2540-70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHC2540-70.

Assistance technique