Support de rainurage peu profond de diamètre extérieur [pour plaquette GB / GBA] type KGB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGBL2020K22-25
KGBL2020K22-35
KGBL2020K-16
KGBL2525M-16
KGBR2020K22-35
KGBR2020K-16
KGBR2525M22-15
KGBR2525M22-35
KGBR2525M-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Metal Holder Compatible Tip

118.37 €

1 9 jours Pour gauchers220252011.512525.54.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

118.37 €

1 9 jours Pour gauchers320252011.512525.55.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

118.37 €

1 9 jours Pour gauchers-20252011125242.5CGBLGB32L Type, GBA32L Type

133.06 €

1 9 jours Pour gauchers-25302511150242.5CGBLGB32L Type, GBA32L Type

100.76 €

1 9 jours Pour droitiers320252011.512525.55.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

118.37 €

1 9 jours Pour droitiers-20252011125242.5CGBRGB32R Type, GBA32R Type

133.06 €

1 8 jours Pour droitiers1.025302511.515025.54CGBRGB43R Type, GBA43R Type

133.06 €

1 9 jours Pour droitiers325302511.515025.55.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

133.06 €

1 9 jours Pour droitiers-25302511150242.5CGBRGB32R Type, GBA32R Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spring SP-6 Wrench LW-4 Clamp Screw BH6X25

Assistance technique