Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EZFGR050040-100-PR1225 |
EZFGR050040-150-PR1225 |
EZFGR060050-100-PR1225 |
EZFGR060050-150-PR1225 |
EZFGR060050-200-PR1225 |
EZFGR080070-300-PR1225 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | φd (mm) | φA (mm) | F (mm) | H (mm) | W ±0.03 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | T (mm) | Conforming sleeve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.65 € | 1 | 8 jours | 4 | 5 | 1.9 | 3.8 | 1 | 45.0 | 12 | 5.4 | 1.5 | EZH040.. | ||
30.65 € | 1 | 9 jours | 4 | 5 | 1.9 | 3.8 | 1.5 | 45.0 | 12 | 5.4 | 2 | EZH040.. | ||
32.78 € | 1 | 9 jours | 5 | 6 | 2.4 | 4.8 | 1 | 53.2 | 25 | 6.9 | 1.5 | EZH050.. | ||
32.78 € | 1 | 8 jours | 5 | 6 | 2.4 | 4.8 | 1.5 | 53.2 | 25 | 6.9 | 2.5 | EZH050.. | ||
55.26 € | 1 | 8 jours | 5 | 6 | 2.4 | 4.8 | 2 | 53.2 | 25 | 6.9 | 3 | EZH050.. | ||
37.74 € | 1 | 7 jours | 7 | 8 | 3.4 | 6.8 | 3 | 64.2 | 25 | 7.9 | 3 | EZH070.. |
Loading...
Selfishly | Pour droitiers | rε(mm) | 0.05±0.013 | Material | PR1225 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles