Micro-fraise à rainurer (double barre) modèle STWS (tige circulaire pour embout à coupe verticale : type en L)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STWSR1010F-15T
STWSR1010JX-15T
STWSR1212F-15T
STWSR1212JX-15T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

144.20 €

1 9 jours 101091085

144.20 €

1 9 jours 1010910120

151.56 €

1 9 jours 121271285

151.56 €

1 8 jours 1212712120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour droitiers L2(mm) 16 L3(mm) -
T(mm) 3 Wrench LTW-10S Clamp screw SB-3080TR
Compatible Tip TWFGTR ○○○

Assistance technique