Support multifonction / pour rainurage d'extrémité type KFMS-8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KFMSR2525M105160-8

Référence pièce
KFMSR2525M105160-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

142.67 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour droitiers φDmax(mm) 160(∞) φD MIN.(mm) 105(0)
B(mm) 25 F(mm) 26 H1=h(mm) 25
H2(mm) 6 H3(mm) 8 L1(mm) 150
L2(mm) 40 T(mm) 25 Screw HH6X25
Wrench LW-5 Blade width W (mm) 8

Assistance technique