Plaquette compatible pour lame rainurée pour surface d'extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FTK4-CR9025
FTK4-KW10
FTK4-PR930
FTK5-CR9025
FTK5-KW10
FTK5-PR930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material W
(mm)
Compatible Holder

21.09 €

10 8 jours CR90254KFTBR/L65100-4SKFTBR/L90150-4SKFTBR/L150250-4SKFTBR/L250800-4S

18.89 €

10 9 jours KW104KFTBR/L65100-4SKFTBR/L90150-4SKFTBR/L150250-4SKFTBR/L250800-4S

21.09 €

10 9 jours PR9304KFTBR/L65100-4SKFTBR/L90150-4SKFTBR/L150250-4SKFTBR/L250800-4S

21.71 €

10 8 jours CR90255KFTBR/L90150-5SKFTBR/L150250-5SKFTBR/L250800-5S

20.37 €

10 8 jours KW105KFTBR/L90150-5SKFTBR/L150250-5SKFTBR/L250800-5S

21.71 €

10 8 jours PR9305KFTBR/L90150-5SKFTBR/L150250-5SKFTBR/L250800-5S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Ambidextre rε(mm) 0.25

Assistance technique