Pointe fendue type GMM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GMM2020-TMR-PR1115
GMM2020R-TMR-6D-PR1115
GMM2520-TMR-PR1115
GMM2520R-TMR-6D-PR1115
GMM3020-TMR-PR1115
GMM3020R-TMR-6D-PR1115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly
(mm)
W
(mm)
θ M
(mm)

16.08 €

10 6 jours -0.22-1.5

15.90 €

10 6 jours Pour droitiers0.221.5

15.90 €

10 6 jours -0.22.5-1.9

15.90 €

10 6 jours Pour droitiers0.22.51.9

16.51 €

10 6 jours -0.253-2.3

16.51 €

10 6 jours Pour droitiers0.2532.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material PR1115 H(mm) 4.3 L(mm) 20

Assistance technique