Pointe de découpe de filetage sur diamètre intérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06IR60005-PR1115
11IR60005-TC60M
16IR11BSPT-TF-PR1115
16IR16UN-TF-PR1115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types (for threading) Number of threads (for threading) Pitch (for Threading) Material φd A S T θ Applicable Screw Pitch mm Pitch/inch

25.30 €

5 8 jours Usage général 60°-0.75 to 1.250.05PR11152.33.970.61.9160゜M/UN , UNF0.75 to 1.2528 to 20

27.81 €

10 6 jours Usage général 60°-0.75–1.50.05TC60M36.3513.1860゜M/UN , UNF0.75–1.532~16

14.78 €

5 6 jours Cône pour tuyaux 55°11-0.29PR111549.5251.53.6855゜RC(PT)-11

14.78 €

5 6 jours Unified 60°16-0.1PR111549.5251.13.6860゜UN , UNF-16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Available corners 3
work material Acier / Acier inoxydable Rake angle Pozidriv Selfishly Pour droitiers
Nose R Autre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre intérieur

Assistance technique