Support d'entretoise type KTKF / type KTKF, pointe compatible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKFT12LA6000-KW10
TKFT12LA60005-KW10
TKFT12LA60005-PR1225
TKFT12LB55005-KW10
TKFT12LB6000-KW10
TKFT12LB60005-PR1225
TKFT12LN6001-KW10
TKFT12RA55005-KW10
TKFT12RA55005-PR1225
TKFT12RA60005-KW10
TKFT12RA60005-PR1225
TKFT12RB55005-KW10
TKFT12RB6000-KW10
TKFT12RB60005-KW10
TKFT12RB60005-PR1225
TKFT12RN6001-KW10
TKFT12RN6001-PR1225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Selfishly Material S1 S2 θ Applicable Screw Pitch mm Pitch/inch

20.32 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersMax 0.05 FlatKW102.10.460°M/UN , UNF0.2~0.664~48

23.83 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.05KW101.70.860°M/UN , UNF0.5 to 1.2548~24

26.89 €

10 6 jours Acier inoxydablePour gauchers0.05PR12251.70.860°M/UN , UNF0.5 to 1.2548~24

23.83 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.05KW100.81.755°G.R/W-40~16

23.83 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersMax 0.05 FlatKW100.42.160°M/UN , UNF0.2~0.664~48

26.89 €

10 6 jours Acier inoxydablePour gauchers0.05PR12250.81.760°M/UN , UNF0.5 to 1.2548~24

23.83 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.1KW101.251.2560°M/UN , UNF1 to 1.524 to 18

23.83 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.05KW100.81.755°G.R/W-40~16

26.89 €

10 6 jours Acier inoxydablePour droitiers0.05PR12250.81.755°G.R/W-40~16

24.00 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.05KW100.81.760°M/UN , UNF0.5 to 1.2548~24

26.89 €

10 6 jours Acier inoxydablePour droitiers0.05PR12250.81.760°M/UN , UNF0.5 to 1.2548~24

23.83 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.05KW101.70.855°G.R/W-40~16

23.83 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersMax 0.05 FlatKW102.10.460°M/UN , UNF0.2~0.664~48

23.83 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.05KW101.70.860°M/UN , UNF0.5 to 1.2548~24

26.89 €

10 6 jours Acier inoxydablePour droitiers0.05PR12251.70.860°M/UN , UNF0.5 to 1.2548~24

23.83 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.1KW101.251.2560°M/UN , UNF1 to 1.524 to 18

26.89 €

10 6 jours Acier inoxydablePour droitiers0.1PR12251.251.2560°M/UN , UNF1 to 1.524 to 18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Filetage Nose R Autre
φd 5.2 H 8.7 W 2.5
T 3 Compatible Holder KTKFR…12

Assistance technique