Type S...KTTX (porte-manchon pour diamètre extérieur), pointe compatible (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTX32R5501-KW10
TTX32R5501-PR1115
TTX32R5501-PR930
TTX32R5501-TC60M
TTX32R55015-KW10
TTX32R55015-TC60M
TTX32R6000-KW10
TTX32R6000S-KW10
TTX32R6000S-PR1115
TTX32R6000S-PR930
TTX32R6001-KW10
TTX32R6001-PR1115
TTX32R6001-PR930
TTX32R6001-TC60M
TTX32R60005-KW10
TTX32R60005-PR1115
TTX32R60005-PR930
TTX32R60005-TC60M
TTX32R60005S-KW10
TTX32R60005S-PR1115
TTX32R60005S-PR930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Material S1 S2 θ Applicable Screw Pitch mm Pitch/inch

33.92 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.1KW100.751.0155°G.R/W-28~19/24~20

36.97 €

5 9 jours Acier / Acier inoxydable0.1PR11150.751.0155°G.R/W-28~19/24~20

40.65 €

5 9 jours Acier / Acier inoxydable0.1PR9300.751.0155°G.R/W-28~19/24~20

31.81 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable0.1TC60M0.751.0155°G.R/W-28~19/24~20

35.12 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.15KW101.201.4655°G.R/W-19~11/20~11

31.81 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable0.15TC60M1.201.4655°G.R/W-19~11/20~11

33.92 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0KW100.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/56~32

33.92 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0KW100.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/56~48

36.97 €

5 9 jours Acier / Acier inoxydable0PR11150.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/56~48

40.65 €

5 9 jours Acier / Acier inoxydable0PR9300.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/56~48

33.92 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.1KW101.11.6260°M/UN , UNF1.0~2.0/--/28~14

36.97 €

5 8 jours Acier / Acier inoxydable0.1PR11151.11.6260°M/UN , UNF1.0~2.0/--/28~14

40.65 €

5 9 jours Acier / Acier inoxydable0.1PR9301.11.6260°M/UN , UNF1.0~2.0/--/28~14

31.81 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable0.1TC60M1.11.6260°M/UN , UNF1.0~2.0/--/28~14

34.13 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.05KW100.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/48~32

36.87 €

5 7 jours Acier / Acier inoxydable0.05PR11150.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/48~32

40.65 €

5 8 jours Acier / Acier inoxydable0.05PR9300.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/48~32

31.81 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable0.05TC60M0.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/48~32

33.92 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.05KW100.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/48

36.97 €

5 9 jours Acier / Acier inoxydable0.05PR11150.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/48

40.65 €

5 8 jours Acier / Acier inoxydable0.05PR9300.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Selfishly Pour droitiers
Nose R Autre φd 4.4 A 9.525
T 3.18 Compatible Holder KTTXR...-16S...KTTXL16

Assistance technique