Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EZTR030025-60-002-PR1225
Selfishly | Pour droitiers | rε | 0.02±0.01 | Material | PR1225 |
---|---|---|---|---|---|
φd(mm) | 2.5 | φA | 3.0 | F(mm) | 1.19 |
H(mm) | 2.3 | S(mm) | 1.0 | L1(mm) | 35.0 |
L2(mm) | 6.5 | L3(mm) | 5.4 | d(mm) | 0.5 |
θ(mm) | 60° | Metric Thread (Nominal Thread) | M4 or more (Detail M3.5 or more) | Metric Thread (Pitch mm) | P0.5 ~P0.8 |
Unified Screw (Nominal Thread) | No.8-32UNC, No.8-36UNF or more | Unified Screw (Pitch (Threads/Inch)) | 36 ~ 32 |
Vous vous trouvez sur la page de Petit alésage fileté, barre EZ, modèle EZT, le numéro d'article est le suivant: EZTR030025-60-002-PR1225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EZTR030025-60-002-PR1225.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles