Référence fabricant: PSTR0805-70S-KW10
Marque: KYOCERA
Prix: 51.45 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSTR0805-70S-KW10
Selfishly | Pour droitiers | rε | 0.05+0.01/-0.02 | Material | KW10 |
---|---|---|---|---|---|
φd(mm) | 4.8 | φA | 6 | F(mm) | 2.2 |
H(mm) | 4.4 | S(mm) | 2.1 | L1(mm) | 70 |
L2(mm) | 20 | L3(mm) | 8 | d(mm) | 1.0 |
Metric Thread (Nominal Thread) | M8 or greater | Metric Thread (Pitch mm) | P0.75~P1.50 | Unified Screw (Nominal Thread) | 5/16-18UNC, 5/16-24UNF or More |
Unified Screw (Pitch (Threads/Inch)) | 24 to 18 |
Vous vous trouvez sur la page de Barre à pointe filetée, faible alésage, modèle PST-S, le numéro d'article est le suivant: PSTR0805-70S-KW10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSTR0805-70S-KW10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles