Spécial travaux de précision / surfaces finies, 2 lames, carte à puce 2FESL (type long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2FESL010-040-04
2FESL015-060-04
2FESL020-090-04
2FESL025-120-04
2FESL030-140-06
2FESL040-170-06
2FESL050-200-06
2FESL060-240-06
2FESL080-280-08
2FESL100-340-10
2FESL120-400-12
2FESL160-480-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

43.09 €

1 Disponible 8 jours 144450-0.0151.1

43.09 €

1 Disponible 8 jours 1.564450-0.0151.6

43.09 €

1 Disponible 8 jours 294450-0.0152.1

43.09 €

1 Disponible 8 jours 2.5124450-0.0152.6

53.21 €

1 Disponible 8 jours 3146500-0.0153.2

66.11 €

1 Disponible 6 jours 4176500-0.0154.2

54.70 €

1 Disponible 7 jours 5206600-0.0155.2

65.41 €

1 Disponible 8 jours 624660-0.005-0.025-

122.66 €

1 Disponible 8 jours 828870-0.005-0.025-

137.99 €

1 Disponible 8 jours 10341090-0.005-0.025-

142.64 €

1 Disponible 8 jours 12401290-0.005-0.025-

320.79 €

1 Disponible 8 jours 164816115-0.005-0.025-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Assistance technique